Студийный снимок

Ковши для легких материалов производительной серии Ковш 3,5 м3 (4,6 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT, режущая кромка с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
100.4 дюймы
2549 мм
Масса
2017.2 фунты
915 кг
Высота
58.5 дюймы
1486 мм

Обзор

Повышение производительности при работе с легкими материалами благодаря увеличенной вместимости.

Характеристики продукции Ковш 3,5 м3 (4,6 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 100.4 дюймы 2549 мм
Масса 2017.2 фунты 915 кг
Высота 58.5 дюймы 1486 мм
Длина 64.8 дюймы 1647 мм
Вместимость 4.6 ярды³ 3.5 м³
Толщина базовой кромки 0.7 дюймы 19 мм
Толщина режущей кромки 0.7 дюймы 19 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования IT Устройство смены навесного оборудования IT

Узнайте результаты сравнения Ковш 3,5 м3 (4,6 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.
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
Навесное оборудование для любых работ — это оборудование Cat®

Навесное оборудование для любых работ — это оборудование Cat®