Студийный снимок

Ковши для легких материалов производительной серии Ковш 2,5 м3 (3,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
100.4 дюймы
2549 мм
Масса
1799 фунты
816 кг
Высота
49.9 дюймы
1267 мм

Обзор

Повышение производительности при работе с легкими материалами благодаря увеличенной вместимости.

Характеристики продукции Ковш 2,5 м3 (3,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 100.4 дюймы 2549 мм
Масса 1799 фунты 816 кг
Высота 49.9 дюймы 1267 мм
Длина 54.4 дюймы 1381 мм
Вместимость 3.3 ярды³ 2.5 м³
Толщина базовой кромки 0.7 дюймы 19 мм
Толщина режущей кромки 0.7 дюймы 19 мм
Тип сопряжения Соединительная муфта Fusion™ Соединительная муфта Fusion™

Узнайте результаты сравнения Ковш 2,5 м3 (3,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.