Студийный снимок

Ковши для легких материалов производительной серии Ковш 3,5 м3 (4,6 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
100.4 дюймы
2549 мм
Масса
2081.2 фунты
944 кг
Высота
58.4 дюймы
1483 мм

Обзор

Повышение производительности при работе с легкими материалами благодаря увеличенной вместимости.

Характеристики продукции Ковш 3,5 м3 (4,6 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 100.4 дюймы 2549 мм
Масса 2081.2 фунты 944 кг
Высота 58.4 дюймы 1483 мм
Длина 63 дюймы 1601 мм
Вместимость 4.6 ярды³ 3.5 м³
Толщина базовой кромки 0.7 дюймы 19 мм
Толщина режущей кромки 0.7 дюймы 19 мм
Тип сопряжения Соединительная муфта Fusion™ Соединительная муфта Fusion™

Узнайте результаты сравнения Ковш 3,5 м3 (4,6 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.