Студийный снимок

Ковши для легких материалов производительной серии Ковш 3,0 м3 (3,9 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
100.4 дюймы
2549 мм
Масса
1948.9 фунты
884 кг
Высота
55.2 дюймы
1402 мм

Обзор

Повышение производительности при работе с легкими материалами благодаря увеличенной вместимости.

Характеристики продукции Ковш 3,0 м3 (3,9 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 100.4 дюймы 2549 мм
Масса 1948.9 фунты 884 кг
Высота 55.2 дюймы 1402 мм
Длина 57.9 дюймы 1471 мм
Вместимость 3.9 ярды³ 3 м³
Толщина базовой кромки 0.7 дюймы 19 мм
Толщина режущей кромки 0.7 дюймы 19 мм
Тип сопряжения Соединительная муфта Fusion™ Соединительная муфта Fusion™

Узнайте результаты сравнения Ковш 3,0 м3 (3,9 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.