Студийный снимок

Ковши с плоским днищем производительной серии Ковш 1,7 м3 (2,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
94.5 дюймы
2401 мм
Масса
1524.9 фунты
691.7 кг
Высота
42.5 дюймы
1080 мм

Обзор

Эти ковши общего назначения высокопроизводительной серии оснащены длинным плоским днищем. Такая конструкция улучшает результаты прямого и обратного профилирования.

Характеристики продукции Ковш 1,7 м3 (2,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 94.5 дюймы 2401 мм
Масса 1524.9 фунты 691.7 кг
Высота 42.5 дюймы 1080 мм
Длина 42.7 дюймы 1084 мм
Вместимость 2.2 ярды³ 1.7 м³
Толщина базовой кромки 0.7 дюймы 19 мм
Толщина режущей кромки 0.7 дюймы 19 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования ISO Устройство смены навесного оборудования ISO

Узнайте результаты сравнения Ковш 1,7 м3 (2,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.