Студийный снимок

Универсальные ковши повышенной производительности Ковш 1,3 м3 (1,7 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
94.5 дюймы
2401 мм
Масса
1261 фунты
572 кг
Высота
42.5 дюймы
1080 мм

Обзор

Универсальные ковши повышенной производительности с увеличенным коэффициентом заполнения лучше удерживают материал во время погрузки/разгрузки и транспортировки, а также при профилировании, выравнивании и уплотнении в разных сферах применения и с разными материалами.

Характеристики продукции Ковш 1,3 м3 (1,7 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 94.5 дюймы 2401 мм
Масса 1261 фунты 572 кг
Высота 42.5 дюймы 1080 мм
Длина 38.1 дюймы 969 мм
Вместимость 1.7 ярды³ 1.3 м³
Толщина базовой кромки 0.7 дюймы 19 мм
Толщина режущей кромки 0.7 дюймы 19 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования ISO Устройство смены навесного оборудования ISO

Узнайте результаты сравнения Ковш 1,3 м3 (1,7 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.