Foto em Estúdio

Caçambas de Propósito Geral 1 m3 (1,3 yd3), Acoplador da Minicarregadeira, Dentes Aparafusados

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
74 pol
1880 mm
Peso
828.9 lb
376 kg
Altura
36.2 pol
920 mm

Visão Geral

Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.

Especificações de Produto para 1 m3 (1,3 yd3), Acoplador da Minicarregadeira, Dentes Aparafusados

Largura 74 pol 1880 mm
Peso 828.9 lb 376 kg
Altura 36.2 pol 920 mm
Comprimento 39.1 pol 993 mm
Capacidade 1.2 yd³ 0.95 m³
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Tipo de Interface Minicarregadeira Minicarregadeira

Veja como 1 m3 (1,3 yd3), Acoplador da Minicarregadeira, Dentes Aparafusados se compara com produtos comparados frequentemente.