Foto em Estúdio

Caçambas Multiuso 0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplador da Minicarregadeira, Dentes Aparafusados

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
81.9 pol
2080 mm
Peso
1230 lb
557.9 kg
Altura
36.7 pol
933 mm

Visão Geral

O projeto da garra permite desempenho superior em uma grande variedade de aplicações.

Especificações de Produto para 0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplador da Minicarregadeira, Dentes Aparafusados

Largura 81.9 pol 2080 mm
Peso 1230 lb 557.9 kg
Altura 36.7 pol 933 mm
Comprimento 39.4 pol 1000 mm
Capacidade 1.2 yd³ 0.9 m³
Abertura da Mandíbula 24 pol 610 mm
Ângulo de Fixação 76 graus 76 graus
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como 0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplador da Minicarregadeira, Dentes Aparafusados se compara com produtos comparados frequentemente.