Foto em Estúdio

Caçambas de Propósito Geral 1,1 m3 (1,4 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
80.5 pol
2045 mm
Peso
919.3 lb
417 kg
Altura
36.8 pol
935 mm

Visão Geral

Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.

Especificações de Produto para 1,1 m3 (1,4 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Largura 80.5 pol 2045 mm
Peso 919.3 lb 417 kg
Altura 36.8 pol 935 mm
Comprimento 35.4 pol 900 mm
Capacidade 1.4 yd³ 1.05 m³
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Tipo de Interface Trava do Pino Horizontal (L35) Trava do Pino Horizontal (L35)

Veja como 1,1 m3 (1,4 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada se compara com produtos comparados frequentemente.