Foto em Estúdio

Caçambas Multiuso 0,8 m3 (1 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
74.4 pol
1890 mm
Peso
1297.4 lb
588.5 kg
Altura
37.1 pol
943 mm

Visão Geral

O projeto da garra permite desempenho superior em uma grande variedade de aplicações.

Especificações de Produto para 0,8 m3 (1 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Largura 74.4 pol 1890 mm
Peso 1297.4 lb 588.5 kg
Altura 37.1 pol 943 mm
Comprimento 35.6 pol 904 mm
Capacidade 1 yd³ 0.8 m³
Abertura da Mandíbula 21.7 pol 551 mm
Ângulo de Fixação 66 graus 66 graus
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Tipo de Interface Acoplador ISO Acoplador ISO

Veja como 0,8 m3 (1 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada se compara com produtos comparados frequentemente.