Foto em Estúdio

Caçambas para Materiais Leves 1,3 m3 (1,7 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
81.9 pol
2080 mm
Peso
1029.6 lb
467 kg
Altura
38.4 pol
975 mm

Visão Geral

A alta capacidade aumenta a produtividade na movimentação de materiais leves.

Especificações de Produto para 1,3 m3 (1,7 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Largura 81.9 pol 2080 mm
Peso 1029.6 lb 467 kg
Altura 38.4 pol 975 mm
Comprimento 39.9 pol 1014 mm
Capacidade 1.6 yd³ 1.25 m³
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Tipo de Interface Trava do Pino Horizontal (L35) Trava do Pino Horizontal (L35)

Veja como 1,3 m3 (1,7 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada se compara com produtos comparados frequentemente.