Foto em Estúdio

Caçambas de Propósito Geral Borda Cortante Aparafusada, Acoplador ISO, 1 m3 (1,3 yd3)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
74.4 pol
1890 mm
Peso
886.3 lb
402 kg
Altura
36.8 pol
935 mm

Visão Geral

Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.

Especificações de Produto para Borda Cortante Aparafusada, Acoplador ISO, 1 m3 (1,3 yd3)

Largura 74.4 pol 1890 mm
Peso 886.3 lb 402 kg
Altura 36.8 pol 935 mm
Comprimento 35.6 pol 903 mm
Capacidade 1.2 yd³ 0.95 m³
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Tipo de Interface Trava de Pino Horizontal – Atlas Trava de Pino Horizontal – Atlas

Veja como Borda Cortante Aparafusada, Acoplador ISO, 1 m3 (1,3 yd3) se compara com produtos comparados frequentemente.