Foto em Estúdio

Caçambas de Propósito Geral 1 m3 (1,3 yd3), Acoplador ISO, Dentes Aparafusados

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
74 pol
1880 mm
Peso
837.8 lb
380 kg
Altura
36.2 pol
920 mm

Visão Geral

Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.

Especificações de Produto para 1 m3 (1,3 yd3), Acoplador ISO, Dentes Aparafusados

Largura 74 pol 1880 mm
Peso 837.8 lb 380 kg
Altura 36.2 pol 920 mm
Comprimento 38.3 pol 972 mm
Capacidade 2.1 yd³ 0.95 m³
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Tipo de Interface Trava de Pino Horizontal (Atlas) Trava de Pino Horizontal (Atlas)

Veja como 1 m3 (1,3 yd3), Acoplador ISO, Dentes Aparafusados se compara com produtos comparados frequentemente.