Foto em Estúdio

Caçambas de Propósito Geral 1,3 m3 (1,7 yd3), Acoplador IT

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
93.1 pol
2366 mm
Peso
1093.5 lb
496 kg
Altura
38.8 pol
985 mm

Visão Geral

Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.

Especificações de Produto para 1,3 m3 (1,7 yd3), Acoplador IT

Largura 93.1 pol 2366 mm
Peso 1093.5 lb 496 kg
Altura 38.8 pol 985 mm
Comprimento 39.7 pol 1008 mm
Capacidade 1.7 yd³ 1.3 m³
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Tipo de Interface Acoplador IT Acoplador IT

Veja como 1,3 m3 (1,7 yd3), Acoplador IT se compara com produtos comparados frequentemente.