Foto em Estúdio

Caçambas de Propósito Geral 1,2 m3 (1,4 yd3), Acoplador ISO, Dentes Aparafusados

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
81.1 pol
2060 mm
Peso
939.2 lb
426 kg
Altura
37 pol
940 mm

Visão Geral

Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.

Especificações de Produto para 1,2 m3 (1,4 yd3), Acoplador ISO, Dentes Aparafusados

Largura 81.1 pol 2060 mm
Peso 939.2 lb 426 kg
Altura 37 pol 940 mm
Comprimento 40.6 pol 1030 mm
Capacidade 1.5 yd³ 1.15 m³
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Tipo de Interface Trava de Pino Horizontal (Atlas) Trava de Pino Horizontal (Atlas)

Veja como 1,2 m3 (1,4 yd3), Acoplador ISO, Dentes Aparafusados se compara com produtos comparados frequentemente.