Foto em Estúdio

Caçambas de Propósito Geral 1,1 m3 (1,4 yd3), Acoplador da Minicarregadeira, Dentes Aparafusados

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
80.2 pol
2036 mm
Peso
870.8 lb
395 kg
Altura
36.2 pol
920 mm

Visão Geral

Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.

Especificações de Produto para 1,1 m3 (1,4 yd3), Acoplador da Minicarregadeira, Dentes Aparafusados

Largura 80.2 pol 2036 mm
Peso 870.8 lb 395 kg
Altura 36.2 pol 920 mm
Comprimento 39 pol 991 mm
Capacidade 1.4 yd³ 1.05 m³
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Tipo de Interface Minicarregadeira Minicarregadeira

Veja como 1,1 m3 (1,4 yd3), Acoplador da Minicarregadeira, Dentes Aparafusados se compara com produtos comparados frequentemente.