Foto em Estúdio

Caçambas de Propósito Geral 1,4 m3 (1,8 yd3), Acoplador ISO, Dentes Aparafusados

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
81.1 pol
2060 mm
Peso
1007.5 lb
457 kg
Altura
38.2 pol
970 mm

Visão Geral

Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.

Especificações de Produto para 1,4 m3 (1,8 yd3), Acoplador ISO, Dentes Aparafusados

Largura 81.1 pol 2060 mm
Peso 1007.5 lb 457 kg
Altura 38.2 pol 970 mm
Comprimento 44.7 pol 1136 mm
Capacidade 1.8 yd³ 1.35 m³
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Tipo de Interface Trava de Pino Horizontal (Atlas) Trava de Pino Horizontal (Atlas)

Veja como 1,4 m3 (1,8 yd3), Acoplador ISO, Dentes Aparafusados se compara com produtos comparados frequentemente.