Zdjęcie studyjne

Zamiatarki uniwersalne BU118

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość całkowita
83.3 in
2115 mm
Szerokość zamiatania
70.9 in
1800 mm
Średnica szczotki
26.2 in
665 mm

Podsumowanie

Zamiatarki uniwersalne Cat® umożliwiają zamiatanie i zbieranie lekkich zanieczyszczeń z gładkich powierzchni podczas jazdy do przodu i do tyłu.

Dane techniczne produktu BU118

Szerokość całkowita 83.3 in 2115 mm
Szerokość zamiatania 70.9 in 1800 mm
Średnica szczotki 26.2 in 665 mm
Wymagany układ hydrauliczny Standardowe natężenie przepływu bez zasilania elektrycznego Standardowe natężenie przepływu bez zasilania elektrycznego
Wysokość 31.2 in 793 mm
Długość 60.2 in 1530 mm
Masa 1075.9 lb 488 kg
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 145–241 bar (2133–3500 psi) 145–241 bar (2133–3500 psi)
Pojemność silnika hydraulicznego 24.1 in³/obr 395 cm³/obr.
Prędkość szczotki przy maksymalnym przepływie 210 obr./min 210 obr./min
Sposób napędu Bezpośredni napęd Bezpośredni napęd

Zobacz, jak BU118 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.