MH3024

Kołowe koparki do prac przeładunkowych MH3024

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Model silnika
Cat C4.4
Cat C4.4
Maksymalna masa eksploatacyjna
59100 lb
26800 kg
Zasięg maksymalny
39.4 ft
12010 mm

Podsumowanie

WYSOKA WYDAJNOŚĆ I KOMFORT PRACY OPERATORA

Wiemy, że maszyny do przeładunku materiałów muszą charakteryzować się niskimi kosztami eksploatacji, ponieważ od tego zależy Twój sukces. Cat® MH3024 to koparka przeznaczona do prac przeładunkowych, która zapewni wydajność niezbędną w najcięższych pracach na wysypiskach śmieci i złomowiskach. MH3024 ma proste w obsłudze rozwiązania techniczne, przeprojektowaną kabinę o wyższym komforcie oraz więcej opcji wysięgników do różnych zadań. Dodaj do tego 10% niższe koszty eksploatacji oraz 7% większy moment obrotowy mechanizmu obrotu, a otrzymujesz bezpieczny, doskonały jakościowo i niezawodny produkt, który pomoże mierzyć się z wyzwaniami napotykanymi codziennie w miejscach robót.

Korzyści

Doskonała wydajność

Szybsza praca dzięki momentowi obrotowemu mechanizmu obrotu wyższemu nawet o 7%. Szerszy rozstaw kół maszyny poprawia stabilność.

Do 10% Niższe koszty eksploatacji

Dzięki wydłużonym okresom międzyobsługowym oraz mniejszej liczbie połączeń i przewodów giętkich można zrobić więcej przy kosztach niższych niż w poprzednim modelu.

Zwiększony komfort pracy

Łatwość działania w komfortowej kabinie, dzięki opcjom do wyboru i zwiększonej widoczności w kabinie, dzięki polu widzenia równemu 360°.

Do 17% Mniej emisji CO2

MH3024 emituje nawet o 17% mniej CO2 niż poprzedni model MH3024-06.

Dane techniczne produktu MH3024

Model silnika Cat C4.4 Cat C4.4
Moc użyteczna – ISO 9249 171 hp 128 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 (DIN) 174 KM (metryczne) 174 KM (metryczne)
Moc silnika — maksymalna — ISO 14396 174 hp 129 kW
Moc silnika – ISO 14396 (DIN) 176 KM (metryczne) 176 KM (metryczne)
Średnica cylindra 4.1 in 105 mm
Skok tłoka 5.3 in 135 mm
Pojemność skokowa 268.5 in³ 4.4 l
Możliwość zasilania paliwem biodiesel do stężenia B20 Do stężenia B20¹ Do stężenia B20¹
Normy emisji Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE). Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE).
Uwaga (1) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy prędkości obrotowej silnika 2200 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy prędkości obrotowej silnika 2200 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
Uwaga (2) ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%* albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi skutecznego stosowania. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%* albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi skutecznego stosowania. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej.
Maksymalna moc znamionowa — ISO 14396 129,4 kW (174 KM [176 KM/PS*]) 129,4 kW (174 KM [176 KM/PS*])
Zdolność pokonywania wzniesień (23 500 kg/51 810 funtów) 65 65
Maksymalna prędkość jazdy (z kierownicą) 12.4 mph 20 km/h
Maksymalna prędkość jazdy (z joystickami) 9.3 mph 15 km/h
Siła uciągu 28551 lb/ft 127 kN
Maksymalne ciśnienie — Osprzęt 5366 psi 37000 kPa
Maksymalne ciśnienie – jazda 5075 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie – obrót 5656 psi 39000 kPa
Maksymalna masa eksploatacyjna 59100 lb 26800 kg
Minimalna masa eksploatacyjna 50050 lb 22700 kg
Pojemność zbiornika paliwa 92.5 gal (US) 350 l
Układ oleju silnikowego 3.4 gal (US) 13 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 40.9 gal (US) 155 l
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 91.1 gal (US) 345 l
Tylna oś — obudowa (mechanizm różnicowy) 3.7 gal (US) 14 l
Przednia oś skrętna — mechanizm różnicowy 2.8 gal (US) 10.5 l
Skrzynia biegów Power Shift 0.7 gal (US) 2.5 l
Zbiornik płynu DEF 7.9 gal (US) 30 l
Układ chłodzenia 9.5 gal (US) 36 l
Zwolnica – każda 0.7 gal (US) 2.5 l
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego 40.4 gal (US) 153 l
Zbiornik paliwa 87 gal (US) 330 l
Pojemność układu hydraulicznego 66.8 gal (US) 253 l
Maksymalny moment obrotu 42631 ft·lbf 58 kN·m
Prędkość mechanizmu obrotu 8.2 r/min 8.2 r/min
Wysięgnik Wysięgnik do prac przeładunkowych MH 7,45 m (24 stopy i 5 cali) Wysięgnik do prac przeładunkowych MH 7,45 m (24 stopy i 5 cali)
Ramię Ramię z wygięciem 5,0 m (16 stóp i 5 cali) Ramię z wygięciem 5,0 m (16 stóp i 5 cali)
Szerokość podwozia 9.8 ft 2990 mm
Wysokość transportowa (z osłonami OPG, bez ramienia) 11 ft 3350 mm
Długość transportowa 35 ft 10670 mm
Długość transportowa (z lemieszem pchającym) 36.5 ft 11130 mm
Długość maszyny 17.3 ft 5290 mm
Długość maszyny (z lemieszem pchającym) 18.8 ft 5740 mm
Promień obrotu rufy 8.5 ft 2600 mm
Prześwit przeciwwagi 4.3 ft 1300 mm
Wysokość kabiny — po opuszczeniu 11 ft 3350 mm
Wysokość kabiny – po opuszczeniu, z osłonami OPG 11 ft 3350 mm
Wysokość kabiny — po podniesieniu 18.9 ft 5750 mm
Wysokość kabiny – po podniesieniu, z osłonami OPG 18.9 ft 5750 mm
Rozstaw osi 9 ft 2750 mm
Szerokość transportowa 9.8 ft 2990 mm
Prześwit 1.1 ft 320 mm
Długość podwozia 17.4 ft 5300 mm
Długość podwozia (z lemieszem pchającym) 18.8 ft 5740 mm
Szerokość górnej ramy (z poręczami) 8.3 ft 2540 mm
Wysokość kabiny — uniesionej do górnej krawędzi konstrukcji FOGS 18.83 ft 5750 mm
Uwaga (1) 11 11
Zasięg maksymalny 39.4 ft 12010 mm
Wysięgnik Wysięgnik do prac przeładunkowych MH 7,45 m (24 stopy i 5 cali) Wysięgnik do prac przeładunkowych MH 7,45 m (24 stopy i 5 cali)
Ramię Ramię z wygięciem 5,0 m (16 stóp i 5 cali) Ramię z wygięciem 5,0 m (16 stóp i 5 cali)
Maksymalna wysokość 42.8 ft 13030 mm
Minimalna wysokość zrzutu 14.8 ft 4520 mm
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 38.9 ft 11870 mm
Maksymalna głębokość 9.9 ft 3010 mm
Wysokość sworznia wysięgnika 30.4 ft 9260 mm
Z wysięgnikiem do prac przeładunkowych MH (6400 mm/20 stopy i 1 cal) — podwozie do prac przeładunkowych (MH) i ramię proste 50552 lb 22930 kg
Z wysięgnikiem do prac przeładunkowych MH (6400 mm/20 stóp 1 cal) — podwozie do prac przeładunkowych MH o szerokości 4900 mm/16 stóp 1 cal oraz ramię z wygięciem 49714 lb 22550 kg
Z wysięgnikiem krótkim do prac przeładunkowych MH (5350 mm/17 stopy i 6 cali) — podwozie MH i ramię proste 49979 lb 22670 kg
Zakres wychyleń osi �5 stopni �5 stopni
Prześwit pod osią — podwozie MH do prac przeładunkowych 2,55 m/8 stóp 4 cale 12.8 in 325 mm
Maksymalna prędkość jazdy (z joystickami) 9.3 mph 15 km/h
Maksymalna prędkość jazdy (z kierownicą) 12.4 mph 20 km/h

MH3024 Wyposażenie standardowe

Kabina

  • Kabina z zaawansowanym pakietem wyciszającym, konstrukcją TOPS (spełniająca normę ISO 12117-2)
  • Rozruch silnika przy użyciu jednego przycisku, bez konieczności używania kluczyka
  • Kabina Deluxe: podgrzewany i chłodzony fotel z automatyczną regulacją zawieszenia, dotykowy monitor o przekątnej 10 cali
  • Kabina Premium: podgrzewany fotel z zawieszeniem pneumatycznym, 10-calowy monitor dotykowy
  • Górne lampy kabinowe LED

Bezpieczeństwo i zabezpieczenia

  • Funkcja Cab Avoidance
  • Kamery do obserwacji obszaru z tyłu i z prawej strony
  • Dodatkowy wyłącznik silnika
  • Odłącznik akumulatora

Technologia Cat

  • Cat VisionLink®
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Cat Payload

Układ elektryczny

  • Przednie i tylne światła drogowe i kierunkowskazy
  • Akumulatory bezobsługowe
  • Oświetlenie robocze LED, światła wysięgnika i ramienia z lewej/prawej strony, oświetlenie kabiny
  • Scentralizowany odłącznik zasilania elektrycznego
  • Programowalne oświetlenie robocze LED z opóźnieniem czasowym

Serwis i konserwacja

  • Automatyczny układ smarowania osprzętu i mechanizmu obrotu
  • Króćce do planowego pobierania próbek oleju (S·O·S℠)
  • Zintegrowany układ monitorujący stan maszyny

Silnik

  • Silnik C4.4
  • Szybki włącznik niskich obrotów biegu jałowego z funkcją automatycznego sterowania prędkością obrotową silnika
  • Automatyczne wyłączanie silnika
  • Możliwość pracy w podwyższonej temperaturze otoczenia 52°C (125°F)
  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -18°C (0°F)
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Filtr powietrza z podwójnym wkładem i zintegrowanym filtrem wstępnym
  • Elektryczny wentylator chłodzący sterowany temperaturowo z funkcją zmiany kierunku obrotów

Układ hydrauliczny

  • Sterowany elektronicznie główny zawór sterujący
  • Automatyczne rozgrzewanie oleju hydraulicznego
  • Automatyczny hamulec mechanizmu obrotu
  • Oddzielna pompa mechanizmu obrotu
  • Zawory zwrotne opuszczania wysięgnika oraz ramienia
  • Dodatkowy obwód hydrauliczny średniego ciśnienia
  • Główny filtr układu hydraulicznego z wkładem
  • SmartBoom™
  • Ramię Smart Stick
  • Tryb zwiększonego udźwigu

Podwozie i elementy konstrukcyjne

  • Napęd na wszystkie koła (AWD)
  • Automatyczna blokada hamulca/osi
  • Biegi pełzające
  • Osie o dużej wytrzymałości, zaawansowany tarczowy układ hamulcowy oraz silnik układu jezdnego z regulowaną siłą hamowania
  • Przednia oś wahliwa z możliwością zablokowania i zdalnym punktem smarowania

MH3024 Wyposażenie dodatkowe

Wysięgniki i ramiona

  • Wysięgnik do prac przeładunkowych MH 7,45 m (24 stopy 5 cali)
  • Wysięgnik do prac przeładunkowych MH 6,4 m (21 stóp)
  • Wysięgnik dwuczęściowy 5,26 m (17 stóp i 3 cale)
  • Wysięgnik jednoczęściowy 5,65 mm (18 stóp i 6 cali)
  • Ramię do przeładunku materiałów MH z wygięciem 5,0 m (16 stóp i 5 cali)
  • Ramię proste do przeładunku materiałów MH 4,3 m (14 stóp i 1 cal)
  • Ramię proste 2,9 m (9 stóp 6 cali)
  • Ramię proste 2,5 m (8 stóp 2 cale)
  • Brak konfiguracji z ramieniem
  • Zawieszenie łyżki, typu B z uchem do podnoszenia

Kabina

  • Jednoczęściowa laminowana szyba przednia mocowana na stałe oraz okno dachowe (szkło P5A)
  • Jednoczęściowa laminowana szyba przednia mocowana na stałe oraz okno dachowe (szkło P8A)
  • Dodatkowy przekaźnik
  • Osłony chroniące operatora (OPG)

Układ elektryczny

  • Elektryczna pompa tankowania paliwa

Bezpieczeństwo i zabezpieczenia

  • Widoczność 360°
  • Oświetlenie inspekcyjne
  • Alarm jazdy

Podwozie i elementy konstrukcyjne

  • Podwozie o szerokości 2750 mm (9 stóp 0 cali)
  • Podwozie o szerokości 2990 mm (9 stóp 10 cali)
  • Przeciwwaga 4200 kg (9250 funtów)
  • Przeciwwaga 4700 kg (10 350 funtów)
  • Lemiesz pchający
  • Podwójne, lite opony gumowe 10.00-20
  • Opony podwójne 11.00-20 16 PR

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • System Cat Payload do koparek do prac przeładunkowych

    Koparki do prac przeładunkowych nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku i sortowania, aż po usypywanie stosów i nie tylko. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Koparki do prac przeładunkowych nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku i sortowania, aż po usypywanie stosów i nie tylko. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

Poznaj technologie

Zobacz, jak MH3024 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

MH3024

MH3024 podnosząca drewniane odpady

MH3024 nabierająca ze sterty drewna

Transportowanie sterty kawałków drewna

MH3024 chwytająca sprasowane śmieci

MH3024
MH3024 podnosząca drewniane odpady
MH3024 nabierająca ze sterty drewna
Transportowanie sterty kawałków drewna
MH3024 chwytająca sprasowane śmieci
Korzyści z koparki do prac przeładunkowych MH3024 dla klienta

Korzyści z koparki do prac przeładunkowych MH3024 dla klienta

Korzyści z koparki do prac przeładunkowych MH3024 dla klienta