Silnik
Model silnika | Cat C13 Cat C13 |
Moc użyteczna – ISO 9249 | 424 hp 316 kW |
Średnica cylindra | 5 in 130 mm |
Skok tłoka | 6 in 157 mm |
Pojemność skokowa | 763 in³ 12.5 l |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Koparka Cat® MH3260 zapewnia znakomitą wydajność podczas prac przeładunkowych. Dzięki przestronnej, ergonomicznej kabinie MH3260 zapewnia komfortowe warunki umożliwiające wydajną pracę przez cały dzień. Dłuższe okresy międzyobsługowe i niższe zużycie paliwa redukują koszty eksploatacji nawet o 20%. MH3260 oferuje bezpieczeństwo i niezawodność niezbędne w najcięższych zastosowaniach.
Nowy silnik, układ chłodzenia z wentylatorem o zmiennym kierunku obrotów oraz szerokie podwozie z rozstawem gąsienic zmienianym mechanicznie zwiększają efektywność maszyny.
Dzięki wydłużonym okresom międzyobsługowym oraz mniejszej liczbie połączeń i przewodów giętkich można zrobić więcej przy kosztach niższych niż w poprzednim modelu.
Nowa, większa kabina zapewnia przestrzeń i widoczność potrzebne do komfortowej i bezpiecznej pracy przez cały dzień.
Model silnika | Cat C13 Cat C13 |
Moc użyteczna – ISO 9249 | 424 hp 316 kW |
Średnica cylindra | 5 in 130 mm |
Skok tłoka | 6 in 157 mm |
Pojemność skokowa | 763 in³ 12.5 l |
Zdolność pokonywania wzniesień | 58 58 |
Maksymalna prędkość jazdy | 3 mph 4.8 km/h |
Maksymalna siła uciągu | 53729 lbf 239 kN |
Układ główny – maks. natężenie przepływu (× 2 pompy) – jazda | 206 gal(US)/min 779 l/min |
Maksymalne ciśnienie — Osprzęt | 5076 psi 35000 kPa |
Maksymalne ciśnienie – jazda | 5076 psi 35000 kPa |
Maksymalne ciśnienie – obrót | 3771 psi 26000 kPa |
Masa eksploatacyjna | 133200 lb 60420 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 188.9 gal (US) 715 l |
Układ chłodzenia | 13.7 gal (US) 52 l |
Olej silnikowy (z filtrem) | 10.6 gal (US) 40 l |
Napęd mechanizmu obrotu — każdy | 2.8 gal (US) 10.5 l |
Zwolnica – każda | 4 gal (US) 15 l |
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem | 145.3 gal (US) 550 l |
Zbiornik oleju hydraulicznego | 57.3 gal (US) 217 l |
Zbiornik DEF | 12.2 gal (US) 46 l |
Prędkość mechanizmu obrotu | 8.84 r/min 8.84 r/min |
Moment obrotowy mechanizmu obrotu | 137924 ft·lbf 187 kN·m |
Wysięgnik | Wysięgnik do prac przeładunkowych MH 9,9 m (32 stopy i 6 cali) Wysięgnik do prac przeładunkowych MH 9,9 m (32 stopy i 6 cali) |
Ramię | Przemysłowy 9,1 m (29 stóp i 10 cali) Przemysłowy 9,1 m (29 stóp i 10 cali) |
Długość transportowa (bez ramienia) | 45 ft 13710 mm |
Długość maszyny (bez wysięgnika/ramienia) | 13270 ft 46.5 mm |
Promień obrotu rufy | 12.33 ft 3760 mm |
Prześwit przeciwwagi | 4.66 ft 1420 mm |
Wysokość kabiny — po opuszczeniu | 11.6 ft 3540 mm |
Wysokość kabiny — po podniesieniu | 19.8 ft 6030 mm |
Prześwit | 2.33 ft 710 mm |
Długość gąsienicy do środka rolek | 14.3 ft 4340 mm |
Długość gąsienicy | 17.6 ft 5370 mm |
Szerokość górnej ramy (z podestami i poręczami) | 12.6 ft 3830 mm |
Rozstaw gąsienic – zsunięte | 10.6 ft 3220 mm |
Rozstaw gąsienic – rozsunięte | 12.2 ft 3720 mm |
Szerokość podwozia — zsuniętego, płyty gąsienicowe 750 mm (30 cali) | 13.2 ft 4010 mm |
Zasięg maksymalny | 59.1 ft 18000 mm |
Wysięgnik | Wysięgnik do prac przeładunkowych MH 9,9 m (32 stopy i 6 cali) Wysięgnik do prac przeładunkowych MH 9,9 m (32 stopy i 6 cali) |
Ramię | Przemysłowy 9,1 m (29 stóp i 10 cali) Przemysłowy 9,1 m (29 stóp i 10 cali) |
Maksymalna wysokość | 58.5 ft 17820 mm |
Minimalna wysokość | 10 ft 3120 mm |
Minimalny promień obrotu — przód | 13.1 ft 4000 mm |
Maksymalna głębokość | 26.8 ft 8150 mm |
Wysokość sworznia wysięgnika | 39.8 ft 12120 mm |