A68 — napęd świdra

Zespoły napędowe A68 — napęd świdra

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Moment obrotowy wału napędowego przy maksymalnym ciśnieniu
5034.6 lb/ft
6826 N·m
Sposób napędu
Silnik gerotorowy – podwójna planetarna przekładnia redukcyjna
Silnik gerotorowy – podwójna planetarna przekładnia redukcyjna
Wymagany układ hydrauliczny
XPS o dużym natężeniu przepływu
XPS o dużym natężeniu przepływu

Podsumowanie

Zespoły napędowe świdrów ziemnych Cat® służą do wymiany/modernizacji zespołów już zamontowanych w uchwytach świdrów ziemnych u klientów.

Dane techniczne produktu A68 — napęd świdra

Moment obrotowy wału napędowego przy maksymalnym ciśnieniu 5034.6 lb/ft 6826 N·m
Sposób napędu Silnik gerotorowy – podwójna planetarna przekładnia redukcyjna Silnik gerotorowy – podwójna planetarna przekładnia redukcyjna
Wymagany układ hydrauliczny XPS o dużym natężeniu przepływu XPS o dużym natężeniu przepływu
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 95–130 l/min (25–34 gal/min) 95–130 l/min (25–34 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 207–290bar (3002–4206psi) 207–290bar (3002–4206psi)
Szerokość całkowita 11 in 280 mm
Długość całkowita 11.1 in 282 mm
Wysokość całkowita 27.9 in 709 mm
Średnica obudowy 11.1 in 282 mm
Masa 216.5 lb 98.2 kg
Pojemność silnika hydraulicznego 2.7 in³ 44 cm³
Prędkość końcówki przy maksymalnym przepływie 81 obr./min 81 obr./min
Rozmiar sześciokątnego wału wyjściowego 2 in 51 mm

Zobacz, jak A68 — napęd świdra wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  A68 — napęd świdra

Zobacz więcej ofert