Zdjęcie studyjne

Wiertła do świdrów ziemnych 152 mm (6 cali)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Typ
Wiertło standardowe
Wiertło standardowe
Długość całkowita
48.7 in
1238 mm
Masa
50.7 lb
23 kg

Podsumowanie

Umożliwiają łatwe i sprawne wykopywanie dołów pod słupy, podstawy fundamentowe, krzewy i drzewa.

Dane techniczne produktu 152 mm (6 cali)

Typ Wiertło standardowe Wiertło standardowe
Długość całkowita 48.7 in 1238 mm
Masa 50.7 lb 23 kg
Średnica cięcia 6 in 152 mm
Przedłużenie wiertła 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 cale) 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 cale)
Zęby 2 2

Zobacz, jak 152 mm (6 cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.