Zdjęcie studyjne

Wiertła do świdrów ziemnych 457 mm (18 cali)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Typ
Wiertło głowicy do skał
Wiertło głowicy do skał
Długość całkowita
10.9 in
276 mm
Masa
55.1 lb
25 kg

Podsumowanie

Umożliwiają łatwe i sprawne wykopywanie dołów pod słupy, podstawy fundamentowe, krzewy i drzewa.

Dane techniczne produktu 457 mm (18 cali)

Typ Wiertło głowicy do skał Wiertło głowicy do skał
Długość całkowita 10.9 in 276 mm
Masa 55.1 lb 25 kg
Średnica cięcia 19.5 in 495 mm
Zęby 16 16

Zobacz, jak 457 mm (18 cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.