Zdjęcie studyjne

Wiertła do świdrów ziemnych 914 mm (36 cala)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Typ
Wiertło przemysłowe
Wiertło przemysłowe
Długość całkowita
48 in
1219 mm
Masa
222.7 lb
101 kg

Podsumowanie

Umożliwiają łatwe i sprawne wykopywanie dołów pod słupy, podstawy fundamentowe, krzewy i drzewa.

Dane techniczne produktu 914 mm (36 cala)

Typ Wiertło przemysłowe Wiertło przemysłowe
Długość całkowita 48 in 1219 mm
Masa 222.7 lb 101 kg
Średnica cięcia 36 in 914 mm
Przedłużenie wiertła 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 cale) 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 cale)
Zęby 12 12

Zobacz, jak 914 mm (36 cala) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.