Zdjęcie studyjne

Wiertła do świdrów ziemnych 762mm (30cali)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Typ
Wiertło przemysłowe
Wiertło przemysłowe
Długość całkowita
48 in
1219 mm
Masa
180.8 lb
82 kg

Podsumowanie

Umożliwiają łatwe i sprawne wykopywanie dołów pod słupy, podstawy fundamentowe, krzewy i drzewa.

Dane techniczne produktu 762mm (30cali)

Typ Wiertło przemysłowe Wiertło przemysłowe
Długość całkowita 48 in 1219 mm
Masa 180.8 lb 82 kg
Średnica cięcia 30 in 762 mm
Przedłużenie wiertła 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 cale) 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 cale)
Zęby 10 10

Zobacz, jak 762mm (30cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.