Zdjęcie studyjne

Wiertła do świdrów ziemnych 610 mm (24 cala)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Typ
Wiertło drzewne
Wiertło drzewne
Długość całkowita
50.7 in
1289 mm
Masa
163.1 lb
74 kg

Podsumowanie

Umożliwiają łatwe i sprawne wykopywanie dołów pod słupy, podstawy fundamentowe, krzewy i drzewa.

Dane techniczne produktu 610 mm (24 cala)

Typ Wiertło drzewne Wiertło drzewne
Długość całkowita 50.7 in 1289 mm
Masa 163.1 lb 74 kg
Średnica cięcia 610/305 mm (24/12 cali) 610/305 mm (24/12 cali)
Przedłużenie wiertła 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 cale) 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 cale)
Zęby 9 9

Zobacz, jak 610 mm (24 cala) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.