Zdjęcie studyjne

Wiertła do świdrów ziemnych 381 mm (15 cali)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Typ
Wiertło standardowe
Wiertło standardowe
Długość całkowita
50.7 in
1289 mm
Masa
111.1 lb
50.4 kg

Podsumowanie

Umożliwiają łatwe i sprawne wykopywanie dołów pod słupy, podstawy fundamentowe, krzewy i drzewa.

Dane techniczne produktu 381 mm (15 cali)

Typ Wiertło standardowe Wiertło standardowe
Długość całkowita 50.7 in 1289 mm
Masa 111.1 lb 50.4 kg
Średnica cięcia 15 in 381 mm
Przedłużenie wiertła 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 cale) 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 cale)
Zęby 5 5

Zobacz, jak 381 mm (15 cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.