Zdjęcie studyjne

Wiertła do świdrów ziemnych 229 mm (9 cali)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Typ
Wiertło przemysłowe
Wiertło przemysłowe
Długość całkowita
48 in
1219 mm
Masa
72.8 lb
33 kg

Podsumowanie

Umożliwiają łatwe i sprawne wykopywanie dołów pod słupy, podstawy fundamentowe, krzewy i drzewa.

Dane techniczne produktu 229 mm (9 cali)

Typ Wiertło przemysłowe Wiertło przemysłowe
Długość całkowita 48 in 1219 mm
Masa 72.8 lb 33 kg
Średnica cięcia 9 in 229 mm
Przedłużenie wiertła 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 cale) 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 cale)
Zęby 4 4

Zobacz, jak 229 mm (9 cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.