Zdjęcie studyjne

Wiertła do świdrów ziemnych 152 mm (6 cali)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Typ
Wiertło przemysłowe
Wiertło przemysłowe
Długość całkowita
48.2 in
1224 mm
Masa
57.3 lb
26 kg

Podsumowanie

Umożliwiają łatwe i sprawne wykopywanie dołów pod słupy, podstawy fundamentowe, krzewy i drzewa.

Dane techniczne produktu 152 mm (6 cali)

Typ Wiertło przemysłowe Wiertło przemysłowe
Długość całkowita 48.2 in 1224 mm
Masa 57.3 lb 26 kg
Średnica cięcia 6 in 152 mm
Przedłużenie wiertła 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 cale) 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 cale)
Zęby 2 2

Zobacz, jak 152 mm (6 cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.