Typ | Wiertło głowicy do skał Wiertło głowicy do skał |
Długość całkowita | 48.1 in 1221 mm |
Masa | 218.3 lb 99 kg |
Średnica cięcia | 20 in 508 mm |
Zęby | 17 17 |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Umożliwiają łatwe i sprawne wykopywanie dołów pod słupy, podstawy fundamentowe, krzewy i drzewa.
Typ | Wiertło głowicy do skał Wiertło głowicy do skał |
Długość całkowita | 48.1 in 1221 mm |
Masa | 218.3 lb 99 kg |
Średnica cięcia | 20 in 508 mm |
Zęby | 17 17 |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony