Zdjęcie studyjne

Zespoły napędowe Napęd świdra ziemnego A23

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Moment obrotowy wału napędowego przy maksymalnym ciśnieniu
1699.3 lb/ft
2304 N·m
Sposób napędu
Silnik gerotorowy — napęd bezpośredni
Silnik gerotorowy — napęd bezpośredni
Wymagany układ hydrauliczny
Standardowy przepływ
Standardowy przepływ

Podsumowanie

Zespoły napędowe świdrów ziemnych Cat® służą do wymiany/modernizacji zespołów już zamontowanych w uchwytach świdrów ziemnych u klientów.

Dane techniczne produktu Napęd świdra ziemnego A23

Moment obrotowy wału napędowego przy maksymalnym ciśnieniu 1699.3 lb/ft 2304 N·m
Sposób napędu Silnik gerotorowy — napęd bezpośredni Silnik gerotorowy — napęd bezpośredni
Wymagany układ hydrauliczny Standardowy przepływ Standardowy przepływ
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 42–83 l/min (11–22 gal/min) 42–83 l/min (11–22 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 145–235bar (2100–3400psi) 145–235bar (2100–3400psi)
Szerokość całkowita 11 in 280 mm
Długość całkowita 11.1 in 282 mm
Wysokość całkowita 29.6 in 751 mm
Średnica obudowy 11 in 280 mm
Masa 199.1 lb 90.3 kg
Pojemność silnika hydraulicznego 38.4 in³ 629 cm³
Prędkość końcówki przy maksymalnym przepływie 127 obr./min 127 obr./min
Rozmiar sześciokątnego wału wyjściowego 2 in 51 mm

Zobacz, jak Napęd świdra ziemnego A23 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.