Zdjęcie studyjne

Wiertła do świdrów ziemnych 406 mm (16 cali)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Typ
Wiertło przemysłowe
Wiertło przemysłowe
Długość całkowita
48.1 in
1221 mm
Masa
114.6 lb
52 kg

Podsumowanie

Umożliwiają łatwe i sprawne wykopywanie dołów pod słupy, podstawy fundamentowe, krzewy i drzewa.

Dane techniczne produktu 406 mm (16 cali)

Typ Wiertło przemysłowe Wiertło przemysłowe
Długość całkowita 48.1 in 1221 mm
Masa 114.6 lb 52 kg
Średnica cięcia 16 in 406 mm
Przedłużenie wiertła 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 cale) 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 cale)
Zęby 6 6

Zobacz, jak 406 mm (16 cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.