Zdjęcie studyjne

Wiertła do świdrów ziemnych 229 mm (9 cali)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Typ
Wiertło głowicy do skał
Wiertło głowicy do skał
Długość całkowita
9.8 in
250 mm
Masa
33.1 lb
15 kg

Podsumowanie

Umożliwiają łatwe i sprawne wykopywanie dołów pod słupy, podstawy fundamentowe, krzewy i drzewa.

Dane techniczne produktu 229 mm (9 cali)

Typ Wiertło głowicy do skał Wiertło głowicy do skał
Długość całkowita 9.8 in 250 mm
Masa 33.1 lb 15 kg
Średnica cięcia 10.5 in 266 mm
Zęby 10 10

Zobacz, jak 229 mm (9 cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.