Zdjęcie studyjne

Wiertła do świdrów ziemnych 305mm (12cali)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Typ
Wiertło przemysłowe
Wiertło przemysłowe
Długość całkowita
48 in
1219 mm
Masa
90.4 lb
41 kg

Podsumowanie

Umożliwiają łatwe i sprawne wykopywanie dołów pod słupy, podstawy fundamentowe, krzewy i drzewa.

Dane techniczne produktu 305mm (12cali)

Typ Wiertło przemysłowe Wiertło przemysłowe
Długość całkowita 48 in 1219 mm
Masa 90.4 lb 41 kg
Średnica cięcia 12 in 305 mm
Przedłużenie wiertła 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 cale) 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 cale)
Zęby 4 4

Zobacz, jak 305mm (12cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.