Zdjęcie studyjne

Wiertła do świdrów ziemnych 610 mm (24 cala)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Typ
Wiertło głowicy do skał
Wiertło głowicy do skał
Długość całkowita
11.9 in
301 mm
Masa
78.9 lb
35.79 kg

Podsumowanie

Umożliwiają łatwe i sprawne wykopywanie dołów pod słupy, podstawy fundamentowe, krzewy i drzewa.

Dane techniczne produktu 610 mm (24 cala)

Typ Wiertło głowicy do skał Wiertło głowicy do skał
Długość całkowita 11.9 in 301 mm
Masa 78.9 lb 35.79 kg
Średnica cięcia 25.5 in 647 mm
Zęby 20 20

Zobacz, jak 610 mm (24 cala) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.