Zdjęcie studyjne

Wiertła do świdrów ziemnych 762mm (30cali)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Typ
Wiertło standardowe
Wiertło standardowe
Długość całkowita
50.3 in
1278 mm
Masa
282.2 lb
128 kg

Podsumowanie

Umożliwiają łatwe i sprawne wykopywanie dołów pod słupy, podstawy fundamentowe, krzewy i drzewa.

Dane techniczne produktu 762mm (30cali)

Typ Wiertło standardowe Wiertło standardowe
Długość całkowita 50.3 in 1278 mm
Masa 282.2 lb 128 kg
Średnica cięcia 30 in 762 mm
Przedłużenie wiertła 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 cale) 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 cale)
Zęby 10 10

Zobacz, jak 762mm (30cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.