Zdjęcie studyjne

Wiertła do świdrów ziemnych 914 mm (36 cala)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Typ
Wiertło głowicy do skał
Wiertło głowicy do skał
Długość całkowita
48.1 in
1222 mm
Masa
410.1 lb
186 kg

Podsumowanie

Umożliwiają łatwe i sprawne wykopywanie dołów pod słupy, podstawy fundamentowe, krzewy i drzewa.

Dane techniczne produktu 914 mm (36 cala)

Typ Wiertło głowicy do skał Wiertło głowicy do skał
Długość całkowita 48.1 in 1222 mm
Masa 410.1 lb 186 kg
Średnica cięcia 36 in 914 mm
Zęby 26 26

Zobacz, jak 914 mm (36 cala) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.