Zdjęcie studyjne

Wiertła do świdrów ziemnych 610 mm (24 cala)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Typ
Wiertło standardowe
Wiertło standardowe
Długość całkowita
50.7 in
1288 mm
Masa
202.8 lb
92 kg

Podsumowanie

Umożliwiają łatwe i sprawne wykopywanie dołów pod słupy, podstawy fundamentowe, krzewy i drzewa.

Dane techniczne produktu 610 mm (24 cala)

Typ Wiertło standardowe Wiertło standardowe
Długość całkowita 50.7 in 1288 mm
Masa 202.8 lb 92 kg
Średnica cięcia 24 in 610 mm
Przedłużenie wiertła 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 cale) 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 cale)
Zęby 8 8

Zobacz, jak 610 mm (24 cala) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.