Zdjęcie studyjne

Wiertła do świdrów ziemnych 305mm (12cali)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Typ
Wiertło standardowe
Wiertło standardowe
Długość całkowita
50.3 in
1278 mm
Masa
101.4 lb
46 kg

Podsumowanie

Umożliwiają łatwe i sprawne wykopywanie dołów pod słupy, podstawy fundamentowe, krzewy i drzewa.

Dane techniczne produktu 305mm (12cali)

Typ Wiertło standardowe Wiertło standardowe
Długość całkowita 50.3 in 1278 mm
Masa 101.4 lb 46 kg
Średnica cięcia 12 in 305 mm
Przedłużenie wiertła 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 cale) 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 cale)
Zęby 4 4

Zobacz, jak 305mm (12cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.