Zdjęcie studyjne

Wiertła do świdrów ziemnych 457 mm (18 cali)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Typ
Wiertło przemysłowe
Wiertło przemysłowe
Długość całkowita
48.2 in
1224 mm
Masa
108 lb
49 kg

Podsumowanie

Umożliwiają łatwe i sprawne wykopywanie dołów pod słupy, podstawy fundamentowe, krzewy i drzewa.

Dane techniczne produktu 457 mm (18 cali)

Typ Wiertło przemysłowe Wiertło przemysłowe
Długość całkowita 48.2 in 1224 mm
Masa 108 lb 49 kg
Średnica cięcia 18 in 457 mm
Przedłużenie wiertła 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 cale) 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 cale)
Zęby 6 6

Zobacz, jak 457 mm (18 cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.