Zdjęcie studyjne

Wiertła do świdrów ziemnych 762mm (30cali)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Typ
Wiertło głowicy do skał
Wiertło głowicy do skał
Długość całkowita
48.1 in
1222 mm
Masa
310.9 lb
141 kg

Podsumowanie

Umożliwiają łatwe i sprawne wykopywanie dołów pod słupy, podstawy fundamentowe, krzewy i drzewa.

Dane techniczne produktu 762mm (30cali)

Typ Wiertło głowicy do skał Wiertło głowicy do skał
Długość całkowita 48.1 in 1222 mm
Masa 310.9 lb 141 kg
Średnica cięcia 30 in 762 mm
Zęby 24 24

Zobacz, jak 762mm (30cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.