Zdjęcie studyjne

Wiertła do świdrów ziemnych 457 mm (18 cali)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Typ
Wiertło standardowe
Wiertło standardowe
Długość całkowita
50.7 in
1288 mm
Masa
308.6 lb
140 kg

Podsumowanie

Umożliwiają łatwe i sprawne wykopywanie dołów pod słupy, podstawy fundamentowe, krzewy i drzewa.

Dane techniczne produktu 457 mm (18 cali)

Typ Wiertło standardowe Wiertło standardowe
Długość całkowita 50.7 in 1288 mm
Masa 308.6 lb 140 kg
Średnica cięcia 914/457 mm (36/18 cali) 914/457 mm (36/18 cali)
Przedłużenie wiertła 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 cale) 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 cale)
Zęby 13 13

Zobacz, jak 457 mm (18 cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.