S3070

Scharen Roterende schroot- en sloopschaar S3070

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Gewicht – aan giek gemonteerd
15.578 lb
7065 kg
Gewicht – aan stick gemonteerd
15.259 lb
6920 kg
Lengte
193 in
4890 mm

Overzicht

Cat® schroot- en sloopscharen zijn ontworpen om winst te maken. Het innovatieve, robuuste ontwerp en de korte cyclustijden zorgen voor de productie en de betrouwbaarheid die u nodig hebt om winstgevend te zijn. Cat scharen zijn efficiënt en kunnen alles aan, van constructiestaal tot kabels en gemengd schroot. Cat scharen zijn ontworpen om de klus te klaren.

Productspecificaties voor Roterende schroot- en sloopschaar S3070

Gewicht – aan giek gemonteerd 15.578 lb 7065 kg
Gewicht – aan stick gemonteerd 15.259 lb 6920 kg
Lengte 193 in 4890 mm
Hoogte 66 in 1685 mm
Breedte 46 in 1160 mm
Kaakbreedte - vast 21 in 546 mm
Klembreedte - In beweging 6 in 158 mm
Opening van de klemmen 32.2 in 819 mm
Diepte van de kaken 30 in 755 mm
Kracht bij scharnierpunt 1016 ton-f 9037 kN
Kracht op het hoogste punt 436 ton-f 3880 kN
Kracht op het uiteinde 237 ton-f 2110 kN
Snijcircuit - Max. druk 5075 psi 35 kPa
Snijcircuit - Max. stroom 140 gal/min 530 L/min
Draaicircuit - Max. druk 2030 psi 14 kPa
Draaicircuit - Max. stroom 21.1 gal/min 80 L/min

Vergelijk Roterende schroot- en sloopschaar S3070 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

S3070

Foto's

Foto's

Foto's

S3070
Foto's
Foto's
Foto's

Cat® scharen voor sloop- en schrootwerkzaamheden

Cat® scharen verhogen de productiviteit

Onderhoudsgemak van de Cat® scharen

Cat® scharen voor sloop- en schrootwerkzaamheden
Cat® scharen verhogen de productiviteit
Onderhoudsgemak van de Cat® scharen

360 View

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161

    De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie