S3050

Scharen Roterende schroot- en sloopschaar S3050

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Gewicht – aan giek gemonteerd
11.201 lb
5080 kg
Gewicht – aan stick gemonteerd
10.65 lb
4830 kg
Lengte
176 in
4475 mm

Overzicht

Cat® schroot- en sloopscharen zijn ontworpen om winst te maken. Het innovatieve, robuuste ontwerp en de korte cyclustijden zorgen voor de productie en de betrouwbaarheid die u nodig hebt om winstgevend te zijn. Cat scharen zijn efficiënt en kunnen alles aan, van constructiestaal tot kabels en gemengd schroot. Cat scharen zijn ontworpen om de klus te klaren.

Productspecificaties voor Roterende schroot- en sloopschaar S3050

Gewicht – aan giek gemonteerd 11.201 lb 5080 kg
Gewicht – aan stick gemonteerd 10.65 lb 4830 kg
Lengte 176 in 4475 mm
Hoogte 58 in 1480 mm
Breedte 42 in 1060 mm
Kaakbreedte - vast 19 in 476 mm
Klembreedte - In beweging 5 in 135 mm
Opening van de klemmen 26.8 in 681 mm
Diepte van de kaken 25 in 635 mm
Kracht bij scharnierpunt 741 ton-f 6592 kN
Kracht op het hoogste punt 340 ton-f 3029 kN
Kracht op het uiteinde 187 ton-f 1667 kN
Snijcircuit - Max. druk 5075 psi 35 kPa
Snijcircuit - Max. stroom 92 gal/min 350 L/min
Draaicircuit - Max. druk 2030 psi 14 kPa
Draaicircuit - Max. stroom 10.6 gal/min 40 L/min

Vergelijk Roterende schroot- en sloopschaar S3050 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

S3050

Foto's

Foto's

Foto's

S3050
Foto's
Foto's
Foto's

Cat® scharen voor sloop- en schrootwerkzaamheden

Cat® scharen verhogen de productiviteit

Onderhoudsgemak van de Cat® scharen

Cat® scharen voor sloop- en schrootwerkzaamheden
Cat® scharen verhogen de productiviteit
Onderhoudsgemak van de Cat® scharen

360 View

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161

    De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie