S3090

Scharen Roterende schroot- en sloopschaar S3090

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Gewicht – aan giek gemonteerd
19.889 lb
9020 kg
Gewicht – aan stick gemonteerd
19.316 lb
8760 kg
Lengte
211 in
5370 mm

Overzicht

Cat® schroot- en sloopscharen zijn ontworpen om winst te maken. Het innovatieve, robuuste ontwerp en de korte cyclustijden zorgen voor de productie en de betrouwbaarheid die u nodig hebt om winstgevend te zijn. Cat scharen zijn efficiënt en kunnen alles aan, van constructiestaal tot kabels en gemengd schroot. Cat scharen zijn ontworpen om de klus te klaren.

Productspecificaties voor Roterende schroot- en sloopschaar S3090

Gewicht – aan giek gemonteerd 19.889 lb 9020 kg
Gewicht – aan stick gemonteerd 19.316 lb 8760 kg
Lengte 211 in 5370 mm
Hoogte 71 in 1810 mm
Breedte 51 in 1300 mm
Kaakbreedte - vast 24 in 602 mm
Klembreedte - In beweging 7 in 168 mm
Opening van de klemmen 35.8 in 910 mm
Diepte van de kaken 35 in 900 mm
Kracht bij scharnierpunt 1320 ton-f 11.746 kN
Kracht op het hoogste punt 534 ton-f 4754 kN
Kracht op het uiteinde 282 ton-f 2513 kN
Snijcircuit - Max. druk 5075 psi 35 kPa
Snijcircuit - Max. stroom 185 gal/min 700 L/min
Draaicircuit - Max. druk 2030 psi 14 kPa
Draaicircuit - Max. stroom 21.1 gal/min 80 L/min

Vergelijk Roterende schroot- en sloopschaar S3090 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

S3090

Foto's

Foto's

Foto's

S3090
Foto's
Foto's
Foto's

Cat® scharen voor sloop- en schrootwerkzaamheden

Cat® scharen verhogen de productiviteit

Onderhoudsgemak van de Cat® scharen

Cat® scharen voor sloop- en schrootwerkzaamheden
Cat® scharen verhogen de productiviteit
Onderhoudsgemak van de Cat® scharen

360 View

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161

    De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie