S2050

Scharen Rechte schroot- en sloopschaar S2050

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Gewicht – aan giek gemonteerd
9206 lb
4175 kg
Lengte
140 in
3555 mm
Hoogte
60 in
1520 mm

Overzicht

Cat® schroot- en sloopscharen zijn ontworpen om winst te maken. Het innovatieve, robuuste ontwerp en de korte cyclustijden zorgen voor de productie en de betrouwbaarheid die u nodig hebt om winstgevend te zijn. Cat scharen zijn efficiënt en kunnen alles aan, van constructiestaal tot kabels en gemengd schroot. Cat scharen zijn ontworpen om de klus te klaren.

Productspecificaties voor Rechte schroot- en sloopschaar S2050

Gewicht – aan giek gemonteerd 9206 lb 4175 kg
Lengte 140 in 3555 mm
Hoogte 60 in 1520 mm
Breedte 25 in 635 mm
Kaakbreedte - vast 19 in 476 mm
Klembreedte - In beweging 5 in 135 mm
Opening van de klemmen 26.8 in 681 mm
Diepte van de kaken 25 in 635 mm
Kracht bij scharnierpunt 741 ton-f 6592 kN
Kracht op het hoogste punt 340 ton-f 3029 kN
Kracht op het uiteinde 187 ton-f 1667 kN
Snijcircuit - Max. druk 5075 psi 35 kPa
Snijcircuit - Max. stroom 92 gal/min 350 L/min

Vergelijk Rechte schroot- en sloopschaar S2050 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

S2050

Foto's

Foto's

Foto's

S2050
Foto's
Foto's
Foto's

Cat® scharen voor sloop- en schrootwerkzaamheden

Cat® scharen verhogen de productiviteit

Onderhoudsgemak van de Cat® scharen

Cat® scharen voor sloop- en schrootwerkzaamheden
Cat® scharen verhogen de productiviteit
Onderhoudsgemak van de Cat® scharen

360 View

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161

    De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie