S2070

Scharen Rechte schroot- en sloopschaar S2070

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Gewicht – aan giek gemonteerd
12.822 lb
5815 kg
Lengte
153 in
3875 mm
Hoogte
70 in
1770 mm

Overzicht

Cat® schroot- en sloopscharen zijn ontworpen om winst te maken. Het innovatieve, robuuste ontwerp en de korte cyclustijden zorgen voor de productie en de betrouwbaarheid die u nodig hebt om winstgevend te zijn. Cat scharen zijn efficiënt en kunnen alles aan, van constructiestaal tot kabels en gemengd schroot. Cat scharen zijn ontworpen om de klus te klaren.

Productspecificaties voor Rechte schroot- en sloopschaar S2070

Gewicht – aan giek gemonteerd 12.822 lb 5815 kg
Lengte 153 in 3875 mm
Hoogte 70 in 1770 mm
Breedte 28 in 720 mm
Kaakbreedte - vast 21 in 546 mm
Klembreedte - In beweging 6 in 158 mm
Opening van de klemmen 32.2 in 819 mm
Diepte van de kaken 30 in 755 mm
Kracht bij scharnierpunt 1016 ton-f 9037 kN
Kracht op het hoogste punt 436 ton-f 3880 kN
Kracht op het uiteinde 237 ton-f 2110 kN
Snijcircuit - Max. druk 5075 psi 35 kPa
Snijcircuit - Max. stroom 140 gal/min 530 L/min

Vergelijk Rechte schroot- en sloopschaar S2070 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

S2070

Foto's

Foto's

Foto's

S2070
Foto's
Foto's
Foto's

Cat® scharen voor sloop- en schrootwerkzaamheden

Cat® scharen verhogen de productiviteit

Onderhoudsgemak van de Cat® scharen

Cat® scharen voor sloop- en schrootwerkzaamheden
Cat® scharen verhogen de productiviteit
Onderhoudsgemak van de Cat® scharen

360 View

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161

    De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie