S2090

Scharen Rechte schroot- en sloopschaar S2090

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Gewicht – aan giek gemonteerd
16.493 lb
7480 kg
Lengte
170 in
4325 mm
Hoogte
74 in
1890 mm

Overzicht

Cat® schroot- en sloopscharen zijn ontworpen om winst te maken. Het innovatieve, robuuste ontwerp en de korte cyclustijden zorgen voor de productie en de betrouwbaarheid die u nodig hebt om winstgevend te zijn. Cat scharen zijn efficiënt en kunnen alles aan, van constructiestaal tot kabels en gemengd schroot. Cat scharen zijn ontworpen om de klus te klaren.

Productspecificaties voor Rechte schroot- en sloopschaar S2090

Gewicht – aan giek gemonteerd 16.493 lb 7480 kg
Lengte 170 in 4325 mm
Hoogte 74 in 1890 mm
Breedte 30 in 760 mm
Kaakbreedte - vast 24 in 602 mm
Klembreedte - In beweging 7 in 168 mm
Opening van de klemmen 35.8 in 910 mm
Diepte van de kaken 35 in 900 mm
Kracht bij scharnierpunt 1320 ton-f 11.746 kN
Kracht op het hoogste punt 534 ton-f 4754 kN
Kracht op het uiteinde 282 ton-f 2513 kN
Snijcircuit - Max. druk 5075 psi 35 kPa
Snijcircuit - Max. stroom 185 gal/min 700 L/min

Vergelijk Rechte schroot- en sloopschaar S2090 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

S2090

Foto's

Foto's

Foto's

S2090
Foto's
Foto's
Foto's

Cat® scharen voor sloop- en schrootwerkzaamheden

Cat® scharen verhogen de productiviteit

Onderhoudsgemak van de Cat® scharen

Cat® scharen voor sloop- en schrootwerkzaamheden
Cat® scharen verhogen de productiviteit
Onderhoudsgemak van de Cat® scharen

360 View

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161

    De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie