Photo en studio

Godets normaux 1,0 m3 (1,3 yd3), attache ISO, dents à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
74 in
1880 mm
Poids
837.8 lb
380 kg
Hauteur
36.2 in
920 mm

Aperçu

Conçu pour le chargement, le transport, le nivellement, le finissage et le vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.

Spécifications produit pour 1,0 m3 (1,3 yd3), attache ISO, dents à boulonner

Largeur 74 in 1880 mm
Poids 837.8 lb 380 kg
Hauteur 36.2 in 920 mm
Longueur 38.3 in 972 mm
Capacité 2.1 yd³ 0.95 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Type d'interface Goupille de blocage horizontale (Atlas) Goupille de blocage horizontale (Atlas)

Découvrez comment 1,0 m3 (1,3 yd3), attache ISO, dents à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.