Photo en studio

Godets à fond plat - Série Performance 1,9 m3 (2,5 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
94.5 in
2401 mm
Poids
1436.1 lb
651.4 kg
Hauteur
45.6 in
1159 mm

Aperçu

Les godets normaux GP à fond plat de la Série Performance comportent un long fond plat permettant de meilleurs résultats dans les opérations de rétrocavage et de nivellement.

Spécifications produit pour 1,9 m3 (2,5 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Largeur 94.5 in 2401 mm
Poids 1436.1 lb 651.4 kg
Hauteur 45.6 in 1159 mm
Longueur 45.5 in 1156 mm
Capacité 2.5 yd³ 1.9 m³
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.7 in 19 mm
Type d'interface Attache ISO Attache ISO

Découvrez comment 1,9 m3 (2,5 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner se compare aux produits fréquemment comparés.